FSTIm M5-IG 6/4 A 20 VG-IN
Onderdeelnr.: 10.01.02.01293
Veerstoter met inwendige demperveren en hoogtecompensatie
Industriesegmenten: Elektronica | Universeel
| Suction cup connection | M5-IG |
| Product family | FSTIm |
| Shape | Axial vacuum guide |
| Spring stroke Z | 20 (mm) |
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard / insulating |
| Tightening torque (max) | 4 (Nm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 4 mm |
| dn | 2 mm |
| G2 | M5-IG |
| G3 | M10x1-M |
| H | 79,7 mm |
| H2 | 29 mm |
| LG2 | 4,5 mm |
| LG3 | 41 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 20 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard / insulating |
| Spring rate | 0,05 N/mm |
| Spring pretension | 0,5 N |
| Spring force center | 1,02 N |
| Vertical load | 15 N |
| Horizontal load | 10 N |
| Tightening torque (max) | 4 Nm |
| Weight | 21 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTIm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie