Schmalz

Note sull'ordine

L'asta a molla FSTIm viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Accessorio: tubo flessibile per vuoto, bocchetta

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FSTIm M5-IG 6/4 A 20 VG-IN

Numero articolo: 10.01.02.01293

Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza

Industrie: Elettronica | Universale

Connessione a ventosaM5-IG
Famiglia di prodottiFSTIm
FormaGuida a vuoto assiale
Freccia elastica Z20 (mm)
Elementi di fissaggio della formaantitorsione / isolamento
Coppia di fissaggio (max)4 (Nm)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
D 4  mm
dn 2  mm
G2 M5-IG
G3 M10x1-AG
H 79.7  mm
H2 29  mm
LG2 4.5  mm
LG3 41  mm
SW1 14  mm
SW2 8  mm
Z (freccia elastica) 20  mm
Consiglio: Evitare la corsa max. delle aste Z durante un funzionamento prolungato, al fine di aumentare la durata. Assicurarsi che la guida del tubo sia libera da tensioni.
Dati tecnici
Attributo Valore
Elementi di fissaggio della forma antitorsione / isolamento
Tasso elastico 0.05  N/mm
Pretensione della molla 0.5  N
Centro di reazione elastica 1.02  N
Carico verticale 15  N
Carico orizzontale 10  N
Coppia di fissaggio (max) 4  Nm
Peso 21  g
Temperatura d'intervento 0 ... 80 °C
Famiglia di prodotti FSTIm
Nota: Reazione elastica: riferita al 50 % della corsa di funzionamento Carico verticale: carico statico massimo Carico orizzontale: la specifica del carico orizzontale si riferisce al bordo inferiore dell'asta con molla estesa. Si tratta di una sollecitazione statica massima e compromette la compressione e l'estensione della molla in posizione orizzontale.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello