Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum/compressed air hose VSL is delivered in the desired length.

Available accessories: hose clamp

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VSL 111-100 PU-DS-AS TR

Osanro: 10.07.09.00092

Hose for vacuum and compressed-air systems

Toimialat: Yleiskäyttö

Outside diameter D111 (mm)
Internal diameter d100 (mm)
Length max.10 (m)
Material hosePU, wire spiral, antistatic
Bending radius min.83 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.39 ... 1.27 bar
Operating temperature-40 ... 90 °C
ColorTransparent
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 100  mm
D 111  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Design hose type 111-100
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.39 ... 1.27 bar
Operating temperature -40 ... 90 °C
Bending radius min. 83  mm
Length max. 10  m
Weight / Meter 1 490  g/m
Weight / Meter 1,49  kg/m
Material hose PU, wire spiral, antistatic
Product family VSL
Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!
Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin