Schmalz

Tilaustiedot

The Innospann system ISST-MPL consists of: 

  • Steel-Plate ISST-MPL with sealing magnets, glued sealing cord and screws for use on a Matrix-Plate MPL
  • Vacuum blocks ISBL (available separately)

Available spare parts: sealing magnet, sealing cord, sealing frame

Available accessories: FlexMat SFM

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ISST-MPL 400x300x3

Osanro: 10.01.28.00019

Steelplate for use with Matrix-Plate

Length L400 (mm)
Width B300 (mm)
Height H3 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 300  mm
B1 75  mm
B2 200  mm
H 3  mm
L 400  mm
L1 69,5  mm
L2 100  mm
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin