- UUSI
CMB-HD D140x69 RB
Osanro: 10.01.27.01875
Vacuum blocks with high forces for use in CNC machines for metalworking
Shape | Heavy duty |
Outside diameter D | 140 (mm) |
Height H | 69 (mm) |
Outer hose diameter | 8 (mm) |
Additional function vacuum block | Friction pad |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 140 mm |
D2 | 8 mm |
D3 | 58 mm |
D4 | 98 mm |
D5 | 25 mm |
G1 | M10-F |
H | 69 mm |
H2 | 15 mm |
X1 | 95 mm |
X2 | 70 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Spannkraft | 1 231 N |
Lateral force | 493 N |
Repeatability | ± 0.03 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi