Schmalz

주문 정보

The CMB-HD vacuum block is delivered assembled and ready for connection.

Available spare parts: sealing, plug connector

Available accessories: vacuum connection set, workpiece stop, magnetic holder, vacuum generator VAGG

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.
  • 새로운

CMB-HD D140x69 RB

부품 번호.: 10.01.27.01875

Vacuum blocks with high forces for use in CNC machines for metalworking

ShapeHeavy duty
Outside diameter D140 (mm)
Height H69 (mm)
Outer hose diameter8 (mm)
Additional function vacuum blockFriction pad
디자인 데이터
Design image
속성
D 140  mm
D2 8  mm
D3 58  mm
D4 98  mm
D5 25  mm
G1 M10-F
H 69  mm
H2 15  mm
X1 95  mm
X2 70  mm
기술 데이터
속성
Spannkraft 1,231  N
Lateral force 493  N
Repeatability ± 0.03 mm
Theoretical clamping forces of the CMB-HD vacuum blocks at -0.8 bar vacuum on aluminum, dry with theoretical coefficient of friction (lateral force) of 0.4. The values given are based on calculations. These theoretical values must be verified by the user for the respective use case by means of tests.
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동