- YENI
CMB-HD D140x69 RB
Parça no.: 10.01.27.01875
Yüksek kuvvetlere sahip vakum blokları CNC makinelerinde kullanım için metal işleme için
Şekil | Ağır Hizmet |
Dış çap D | 140 (mm) |
Yükseklik H | 69 (mm) |
Dış hortum çapı | 8 (mm) |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Sürtünme astarı |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 140 mm |
D2 | 8 mm |
D3 | 58 mm |
D4 | 98 mm |
D5 | 25 mm |
G1 | M10-F |
H | 69 mm |
H2 | 15 mm |
X1 | 95 mm |
X2 | 70 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Spannkraft | 1.231 N |
Yanal kuvvet | 493 N |
Tekrarlanabilirlik | ± 0,03 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon