VCBL-B 130x30x74 TV
Osanro: 10.01.12.03176
Vacuum block
Dimension (LxW) | 130 x 30 |
Height H | 74 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 34 mm |
B1 | 117 mm |
H | 74 mm |
H2 | 64 mm |
L | 130 mm |
L1 | 130 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Weight | 0,39 kg |
Dokumentointi
Dokumentointi