VCBL-B 130x30x74 TV
Parça no.: 10.01.12.03176
Vakum bloğu
Boyutlar (LxW) | 130 x 30 |
Yükseklik H | 74 (mm) |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 34 mm |
B1 | 117 mm |
H | 74 mm |
H2 | 64 mm |
L | 130 mm |
L1 | 130 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 0,39 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon