VCBL-S1 120x50x32.7 D-360 TV
Osanro: 10.01.12.01301
Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 1
Dimension (LxW) | 120 x 50 |
Length L | 120 (mm) |
Width B | 50 (mm) |
Height H | 32.7 (mm) |
Arrangement | Can be turned 360° |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 50 mm |
B1 | 120 mm |
L | 120 mm |
H | 32,7 mm |
H2 | 16 mm |
L1 | 120 mm |
L2 | 72,5 mm |
R1 | 41,3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Weight | 0,47 kg |
Dokumentointi
Dokumentointi