Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The vacuum block VCBL-S1 is delivered assembled. The product consists of:

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in different dimensions and suction surfaces
  • Main body made of plastic
  • Bottom sealing frame

Available spare parts: suction plate (top), sealing frame, touch valve TV, wear part set
Available accessories: suction plate foam rubber

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VCBL-S1 120x50x32.7 D-360 TV

Część nr.: 10.01.12.01301

Blok podciśnieniowy

Dimension (LxW)120 x 50
Length L120 (mm)
Width B50 (mm)
Height H32.7 (mm)
ArrangementCan be turned 360°
Additional function vacuum blockTouch valve
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 50  mm
B1 120  mm
L 120  mm
H 32,7  mm
H2 16  mm
L1 120  mm
L2 72,5  mm
R1 41,3  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 0,47  kg
Dokumentacja

Części zamienne

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka