VCBL-S1 120x50x32.7 D-360 TV
Parça no.: 10.01.12.01301
SCM/Morbidelli konsolu için vakum bloğu - Tip 1
Boyutlar (LxW) | 120 x 50 |
Uzunluk L | 120 (mm) |
Genişlik B | 50 (mm) |
Yükseklik H | 32.7 (mm) |
Düzenleme | 360° döndürülebilir |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 50 mm |
B1 | 120 mm |
L | 120 mm |
H | 32,7 mm |
H2 | 16 mm |
L1 | 120 mm |
L2 | 72,5 mm |
R1 | 41,3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 0,47 kg |
Dokümantasyon
Dokümantasyon