Schmalz

Mechanical Clamps VCMC-S4-QUICK

For TVN systems from SCM · Clamping range up to 85 mm · With quick adjustment

Siirry suoraan tuotteisiin

Triangular clamping disc with tool-free quick adjustment enables shortest set-up times

Holds even narrow workpieces securely with clamping forces of up to 700 N

No additional medium required, as the clamp can be activated via operating vacuum of the CNC machining centre

Special friction materials on the clamping disc and clamping surface ensure a secure hold even with high machining forces

Design
  • Triangular clamping disc (1) is adjustable in clamping height and contact surface on the workpiece without tools and is lowered by activating the vacuum
  • Extension (2) for adjusting the clamping range
  • Friction material (3) for optimizing lateral force absorption
  • Robust main body (4) made of aluminum with dovetail mount (5) for fixing on TVN consoles from SCM / Morbidelli
  • Durable sealing frame (6) optimized for effortless sliding of the clamp on the console
Tekniset tiedot
  • Clamping system for SCM TVN consoles
  • For frames and window profiles
  • With mechanical pre-fixation
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Toimiala

1 - 1 / 1 tuloksista

VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85

Osanro: 10.01.12.04760

Mechanical clamp for narrow and frame parts, SCM console Type 4

ShapeQUICK
Dimension (LxW)145x145
Height H50 (mm)
Stroke Z9 (mm)
Clamping range [mm]15.0 ... 85.0 mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin