Schmalz

Blocs de serrage VCMC-S4-QUICK

Pour les systèmes TVN de SCM · Capacité de serrage jusqu'à 85 mm · Avec réglage rapide

Accéder directement aux produits

Le plateau de bridage triangulaire, avec réglage rapide et sans outils, permet des temps de préparation très courts

Maintient en toute sécurité même les pièces étroites grâce à des forces de bridage pouvant atteindre 700 N

Aucun support supplémentaire n'est nécessaire, car la pince peut être activée par le vide du centre d'usinage à commande numérique.

Des matières de friction spéciales sur le plateau de bridage et la surface de bridage assurent un maintien sûr même en cas de forces d'usinage élevées

Composition
  • Le plateau de bridage triangulaire (1) est réglable (sans outils) en hauteur de bridage ainsi qu'en surface de contact sur la pièce et s'abaisse en activant le vide
  • Rallonge (2) pour adapter la plage de bridage
  • Matière de friction (3) pour optimiser l'absorption de force latérale
  • Corps (4) robuste en aluminium avec support à queue d'aronde (5) pour fixation sur les consoles TVN de SCM / Morbidelli
  • Cadre d'étanchéité durable (6) optimisé pour un glissement sans effort du bloc sur la console
Données techniques
  • Système de bridage pour profils TVN SCM
  • Pour les profilés de châssis et de fenêtres
  • Avec pré-fixation mécanique
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Secteurs

1 - 1 de 1 résultats

VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85

Réf. article: 10.01.12.04760

Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console SCM Type 4

FormeRAPIDE
Dimension (Lxl)145x145
Hauteur H50 (mm)
Allongement Z9 (mm)
Plage de serrage [mm]15,0 ... 85,0 mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier