VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85
Część nr.: 10.01.12.04760
Mechanical clamp for narrow and frame parts, SCM console Type 4
Shape | QUICK |
Dimension (LxW) | 145x145 |
Height H | 50 (mm) |
Stroke Z | 9 (mm) |
Clamping range [mm] | 15.0 ... 85.0 mm |
Triangular clamping disc with tool-free quick adjustment enables shortest set-up times
Holds even narrow workpieces securely with clamping forces of up to 700 N
No additional medium required, as the clamp can be activated via operating vacuum of the CNC machining centre
Special friction materials on the clamping disc and clamping surface ensure a secure hold even with high machining forces
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
Dokumenty | Język |
---|---|
Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
Dokumenty | Język |
---|---|
Język angielski |
1 - 1 z 1 wyników
Część nr.: 10.01.12.04760
Mechanical clamp for narrow and frame parts, SCM console Type 4
Shape | QUICK |
Dimension (LxW) | 145x145 |
Height H | 50 (mm) |
Stroke Z | 9 (mm) |
Clamping range [mm] | 15.0 ... 85.0 mm |