VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85
Parça no.: 10.01.12.04760
Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, SCM konsol Tip 4
Şekil | |
Boyutlar (LxW) | 145x145 |
Yükseklik H | 50 (mm) |
Strok Z | 9 (mm) |
Sıkıştırma aralığı [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Aletsiz hızlı ayarlama özelliğine sahip üçgen sıkıştırma diski en kısa kurulum sürelerini sağlar
Dar iş parçalarını bile 700 N'a varan sıkma kuvvetleriyle güvenli bir şekilde tutar
Kelepçe, CNC işleme merkezinin çalışma vakumuyla etkinleştirilebildiğinden ek bir ortama gerek yoktur
Sıkıştırma diski ve sıkıştırma yüzeyindeki özel sürtünme malzemeleri, yüksek işleme kuvvetlerinde bile güvenli bir tutuş sağlar
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
Belgeler | Dil |
---|---|
İngilizce |
1 sonuçtan 1 - 1'si
Parça no.: 10.01.12.04760
Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, SCM konsol Tip 4
Şekil | |
Boyutlar (LxW) | 145x145 |
Yükseklik H | 50 (mm) |
Strok Z | 9 (mm) |
Sıkıştırma aralığı [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |