Schmalz

Sipariş Bilgileri

Mekanik kelepçe VCMC-S4-QUICK tamamen monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Hızlı ayarlı sıkıştırma diski
  • Alüminyumdan yapılmış ana gövde
  • TVN konsolu için montaj

Mevcut yedek parçalar: sıkıştırma diski, sızdırmazlık çerçevesi
Mevcut aksesuarlar: sıkma aralığı uzatması

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85

Parça no.: 10.01.12.04760

Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, SCM konsol Tip 4

ŞekilHIZLI
Boyutlar (LxW)145x145
Yükseklik H50 (mm)
Strok Z9 (mm)
Sıkıştırma aralığı [mm]15,0 ... 85,0 mm
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 145  mm
H 50  mm
L 145  mm
X1 66,5  mm
X2 44  mm
Z (İnme) 9  mm
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git