VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85
Réf. article: 10.01.12.04760
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console SCM Type 4
Forme | RAPIDE |
Dimension (Lxl) | 145x145 |
Hauteur H | 50 (mm) |
Allongement Z | 9 (mm) |
Plage de serrage [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 145 mm |
H | 50 mm |
L | 145 mm |
X1 | 66,5 mm |
X2 | 44 mm |
Z (Allongement) | 9 mm |
Documentation
Documentation