VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85
Onderdeelnr.: 10.01.12.04760
Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. console SCM Tipo 4
Shape | QUICK |
Dimension (LxW) | 145x145 |
Height H | 50 (mm) |
Stroke Z | 9 (mm) |
Clamping range [mm] | 15,0 ... 85,0 mm |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 145 mm |
H | 50 mm |
L | 145 mm |
X1 | 66,5 mm |
X2 | 44 mm |
Z (Stroke) | 9 mm |
Documentatie
Documentatie