Schmalz

Note sull'ordine

Il bloccaggio meccanico VCMC-S4-QUICK viene fornito completamente assemblato. Il prodotto consiste in:

  • Piatto di serraggio con regolazione rapida
  • Corpo base in alluminio
  • Alloggiamenti per il profilo TVN

Parti di ricambio disponibili: piatto di serraggio, bordi di tenuta
Accessori disponibili: prolunga della gamma di serraggio

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85

Numero articolo: 10.01.12.04760

Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. SCM S4

FormaVELOCE
Dimensione (lxl)145x145
Altezza H50 (mm)
Freccia elastica Z9 (mm)
Campo di tenuta [mm]15,0 ... 85,0 mm
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 145  mm
H 50  mm
L 145  mm
X1 66,5  mm
X2 44  mm
Z (freccia elastica) 9  mm
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello