Schmalz

Tilaustiedot

The mechanical clamp VCMC-R-QUICK is delivered assembled. The product consists of:

  • Clamping disc with quick adjustment
  • Main body made of aluminum
  • Sealing frame and mounting bracket

Available spare parts: clamping disc, sealing frame, mounting bracket
Available accessories: clamping range extension

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40

Osanro: 10.01.12.04612

Mechanical clamp for narrow and frame parts, for grid tables

ShapeQUICK
Base area150 x 130 mm
Stroke Z10 (mm)
Height H100 (mm)
Clamping range [mm]10.0 ... 100.0 mm
Grid30/40
Additional function vacuum blockToolless height adjustment
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D1 56  mm
B 133,5  mm
H 100  mm
H1 232,7  mm
H2 30  mm
L 148,5  mm
X1 66,5  mm
X2 44  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Clamping range [mm] 10.0 ... 100.0 mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin