Schmalz

Bestelinformatie

The mechanical clamp VCMC-R-QUICK is delivered assembled. The product consists of:

  • Clamping disc with quick adjustment
  • Main body made of aluminum
  • Sealing frame and mounting bracket

Available spare parts: clamping disc, sealing frame, mounting bracket
Available accessories: clamping range extension

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40

Onderdeelnr.: 10.01.12.04612

Mech. spanner voor smalle onderd. en framed. v. rastertafel

ShapeQUICK
Base area150 x 130 mm
Stroke Z10 (mm)
Height H100 (mm)
Clamping range [mm]10,0 ... 100,0 mm
Grid30/40
Additional function vacuum blockToolless height adjustment
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D1 56  mm
B 133,5  mm
H 100  mm
H1 232,7  mm
H2 30  mm
L 148,5  mm
X1 66,5  mm
X2 44  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Clamping range [mm] 10,0 ... 100,0 mm
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen