Schmalz

Instrucciones de pedido

La fijación mecánica VCMC-AP-QUICK se suministra montada. El producto consiste en:

  • Plato de fijación con ajuste rápido
  • Cuerpo base de aluminio
  • Marco de sellado y soporte de montaje

Repuestos disponibles: plato de fijación, marco obturador, ángulo de fijación
Accesorios disponibles: prolongacione del rango de sujeción

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40

N° de artículo: 10.01.12.04612

Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa con cuadricula

FormaRÁPIDO
Superficie150 x 130 mm
Recorrido Z10 (mm)
Altura H100 (mm)
Margen de fijación [mm]10,0 ... 100,0 mm
Rejilla30/40
Función adicional ventosa de bloqueAjuste de altura sin herramientas
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
D1 56  mm
B 133,5  mm
H 100  mm
H1 232,7  mm
H2 30  mm
L 148,5  mm
X1 66,5  mm
X2 44  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Margen de fijación [mm] 10,0 ... 100,0 mm
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta