VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40
부품 번호.: 10.01.12.04612
Mechanical clamp for narrow and frame parts, for grid tables
Shape | QUICK |
Base area | 150 x 130 mm |
Stroke Z | 10 (mm) |
Height H | 100 (mm) |
Clamping range [mm] | 10.0 ... 100.0 mm |
Grid | 30/40 |
Additional function vacuum block | Toolless height adjustment |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
D1 | 56 mm |
B | 133.5 mm |
H | 100 mm |
H1 | 232.7 mm |
H2 | 30 mm |
L | 148.5 mm |
X1 | 66.5 mm |
X2 | 44 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Clamping range [mm] | 10.0 ... 100.0 mm |
관련 문서
관련 문서