Schmalz

Tilaustiedot

The UTB exoskeletons are available in two sizes. Size S for body height 154 cm to 172 cm, size L from body height 164 cm

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EXO MATE UTB L

Osanro: 18.06.02.00690

Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities

Exoskeleton modelMATE
Clothing sizeSize L
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
Height (max.) 194  cm
Height (min.) 164  cm
L 570  mm
B 520  mm
H 200  mm
Mitat L, B ja H viittaavat pakatun tuotteen kokoon
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Clothing size Size L
Exoskeleton model MATE
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin