Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

EXO MATE UTB L

N° de artículo: 18.06.02.00690

Sistema de asistencia corporal para apoyar los músculos durante actividades extenuantes

Modelo de exoesqueletoMATE
Tamaño de la ropaTamaño L
Datos de diseño
Atributo Valor
Altura (máx.) 194  cm
Altura (mín.) 164  cm
L 570  mm
B 520  mm
H 200  mm
Las dimensiones L, B y H se refieren al tamaño del paquete
Datos técnicos
Atributo Valor
Tamaño de la ropa Tamaño L
Modelo de exoesqueleto MATE
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta