Schmalz

주문 정보

The UTB exoskeletons are available in two sizes. Size S for body height 154 cm to 172 cm, size L from body height 164 cm

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EXO MATE UTB L

부품 번호.: 18.06.02.00690

Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities

Exoskeleton modelMATE
Clothing sizeSize L
디자인 데이터
속성
Height (max.) 194  cm
Height (min.) 164  cm
L 570  mm
B 520  mm
H 200  mm
치수 L, B 및 H는 포장된 크기를 나타냅니다
기술 데이터
속성
Clothing size Size L
Exoskeleton model MATE
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동