RECBi 24V-DC NC PXT-2 1C MATCH
Osanro: 10.02.03.00395
Pneumatic Vacuum Generator for End-of-Arm Ecosystem MATCH
Voltage DC | 24 V - DC |
Control valve | Normally closed |
Additional function area gripper | PXT (2 beam) |
Utilization | DIO / IO-Link |
Version | Quick-change system MATCH |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 131 mm |
B5 | 150 mm |
D | 75,5 mm |
D1 | 86,2 mm |
D2 | 30 mm |
H | 49 mm |
H1 | 69,5 mm |
H2 | 25 mm |
H3 | 14 mm |
H5 | 34 mm |
L | 112,5 mm |
L2 | 70 mm |
L3 | 85 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Additional function area gripper | PXT (2 beam) |
Voltage DC | 24 V - DC |
Suction rate (max.) | 52,5 l/min |
Max. vacuum | 850 mbar |
Control valve | Normally closed |
Rated power | 1 W |
Voltage | 24V - DC |
Rated current | 0 A |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.00 ... 7.00 bar |
Operating temperature | 0 ... 50 °C |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
Dokumentointi | Kieli |
---|---|
Englanti |