Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HTR-D30-I M6-IG D PXT

Osanro: 25.09.06.00154

Holder system

Toimialat: Universal

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
ShapeDouble block
Length L38 (mm)
Width B25.8 (mm)
Height H35 (mm)
Clamping range [mm] mm
Thread G1M6-F
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 25,8  mm
B2 35  mm
d 6,4  mm
G1 M6-F
H 35  mm
L 38  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Shape Double block
Weight 71,5  g
Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin