- TEHOKAS
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
- Liitäntävalmiit kokonaisuudet Neura -roboteille
- Sisältää tarraimen, sopivan laipan ja liitäntäkaapelin
Tuotteet
- TEHOKAS
ROB-SET ECBPMi M12-1210.03.01.00897
| Utilization design | Electrical vacuum generator ECBPMi |
| for | M12-12 |
| contains | Suction cup |
| and | Screws |
| Degree of evacuation | 60 (%) |
Alueen tartuntajärjestelmät FXCB / FMCB
- Alueen tarttuja integroidulla tai ulkoisella alipainegeneraattorilla
- Sopii käytettäväksi yhteistyörobottien kanssa
- Tiivistyselementti: tiivistysvaahto
FQE aluetarraimet
- Integroitu ejektori tai vaihtoehtoisesti liitäntä ulkoiselle alipainelähteelle
- Tartuntapinta: solukumi tai imukupit
Säiliönvalitsin SBPG
- Pumppausnopeus jopa 180 l / min
- Integroitu tai ulkoinen tyhjiöntuotanto
- Tiivistyselementti: roskakoriin imutarttuja pikavaihtotoiminnolla
Kevyt kerrostarrain ZLW
- Kevytrakenteinen kerrostarrain
- Kapasiteetti 20 kg saakka
- Max. mitat (PxL): 800 x 800 mm
- Tartuntapinta: solukumi tai imukupit
Tarttimen rakennussarja PXT
- Yhteensopivat laippalevyt yleisimpiin robottityyppeihin tai yleislaippaukseen
- Sisäisellä tyhjiöohjaimella varustettu asennusprofiili
- Yhteensopiva kaikkien Schmalz-komponenttien kanssa
Sack Grippers PSSG-X
- Sack gripper with integrated vacuum generation
- Dimensions: 290 x 215 mm to 350 x 250 mm
- Material: NBR, SI
RMQC 50 NEU DIO WB-M8-8 PNP MATCH10.08.09.00056
| Dmk | 50 (mm) |
| for | Neura Robotics |
| Type | Maira |
| Inputs / outputs | digital input / output |
| Freedrive | |
| Electrical connection | Elb fem conn M8, 8 pol |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Version | Quick-change system MATCH |
RMQC 50 DIO WS-M12 PNP MATCH10.08.09.00055
| Dmk | 50 (mm) |
| Inputs / outputs | digital input / output |
| Freedrive | |
| Electrical connection | Elbow con M12, 12 pole |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Version | Quick-change system MATCH |
Tuotekysely