- EFFICIENTE
Neura
Set di movimentazione pronti per il collegamento per i robot del produttore Neura
Dati tecnici
Dati tecnici
- Set di movimentazione pronti per il collegamento per i robot del produttore Neura
- Include la pinza di presa, la flangia corrispondente e il cavo di collegamento
Prodotti
- EFFICIENTE
ROB-SET ECBPMi M12-1210.03.01.00897
| Design di utilizzo | Generatore di vuoto elettrico ECBPMi |
| per | M12-12 |
| contiene | Ventosa |
| e | Viti |
| Grado di evacuazione | 60 (%) |
Sistemi di presa ad area FXCB / FMCB
- Presa ad area con generatore del vuoto integrato o esterno
- Indicata per il funzionamento con i robot collaborativi
- Elemento di tenuta: spugna di tenuta
Sistemi di presa ad area FQE
- Generatore di vuoto pneumatico integrato o collegamento per la generazione di vuoto esterno
- Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa
Bin-Picker SBPG
- Capacità di aspirazione fino a 180 l/min
- Generazione di vuoto integrata o esterna
- Elemento di tenuta: Ventosa Bin-Picking con sistema di sostituzione rapida
Pinze di presa per strati leggero ZLW
- Pinza di presa per strati in costruzione leggera
- Capacità di carico fino a 35 kg
- Max. dimensioni (LxW): 850 x 650 mm
- Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa
Kit di costruzione pinze di presa PXT
- Piastre flangia adatte per i comuni tipi di robot o flangia universale
- Profilo di montaggio con guida interna per il vuoto
- Compatibile con tutti i componenti di Schmalz
- NUOVO
Pinze di presa per sacchi PSSG-X
- Pinza di presa per sacchi con generatore di vuoto integrato
- Dimensioni: da 290 x 215 mm a 350 x 250 mm
- Materiale: NBR, SI
RMQC 50 NEU DIO WB-M8-8 PNP MATCH10.08.09.00056
| Dmk | 50 (mm) |
| per | Neura Robotics |
| Tipo | Maira |
| Ingressi / uscite | ingresso / uscita digitale |
| Funzione supplementare Attrezzatura dell'impianto | Freedrive |
| Collegamento elettrico | Con fem gomi M8, 8 pol |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Modello | Sistema di sostituzione rapida MATCH |
RMQC 50 NEU/KAW DIO WS-M12 PNP MATCH10.08.09.00055
| Dmk | 50 (mm) |
| per | Neura Robotics / Kawasaki |
| Tipo | Lara / CL |
| Ingressi / uscite | ingresso / uscita digitale |
| Funzione supplementare Attrezzatura dell'impianto | Freedrive |
| Collegamento elettrico | Angolo Conn M12, 12 pol |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Modello | Sistema di sostituzione rapida MATCH |
Inchiesta sul prodotto