Schmalz

Neura

Un ensemble d'éléments prêts à être raccordés pour les robots du fabricant Neura

Demande de produit
Données techniques
  • Un ensemble d'éléments prêts à être raccordés pour les robots du fabricant Neura
  • Contient un préhenseur, une bride adaptée et un câble de raccordement

Produits

Bin-Picker SBPG
Bin-Picker SBPG
  • Capacité d’aspiration jusqu’à 180 l/min
  • Génération du vide intégrée ou externe
  • Joint : ventouse Bin-Picking avec fonction de changement rapide
RMQC 50 NEU DIO WB-M8-8 PNP MATCH
RMQC 50 NEU DIO WB-M8-8 PNP MATCH10.08.09.00056
Dmk50 (mm)
porNeura Robotics
TypeMaira
Entrées / sortiesentrée / sortie numérique
Fonction supplémentaire Equipement de l'installationFreedrive
Connexion électriqueCon coudé fem M8, 8 pol
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
ModèleSystème de changement rapide MATCH
RMQC 50 NEU/KAW DIO WS-M12 PNP MATCH
RMQC 50 NEU/KAW DIO WS-M12 PNP MATCH10.08.09.00055
Dmk50 (mm)
porNeura Robotics / Kawasaki
TypeLara / CL
Entrées / sortiesentrée / sortie numérique
Fonction supplémentaire Equipement de l'installationFreedrive
Connexion électriqueCoudé connec M12, 12 pôl
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
ModèleSystème de changement rapide MATCH
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier