- EFFICIËNT
Technische gegevens
Technische gegevens
- Aansluitklare handlingsets voor robots van de fabrikant Neura
- Inclusief grijper, bijpassende flens en aansluitkabel
Producten
- EFFICIËNT
ROB-SET ECBPMi M12-1210.03.01.00897
| Utilization design | Electrical vacuum generator ECBPMi |
| for | M12-12 |
| contains | Suction cup |
| and | Screws |
| Degree of evacuation | 60 (%) |
Vlakke grijpsystemen FXCB / FMCB
- Vlakke grijpers met een geïntegreerde of externe vacuümbron
- Geschikt voor gebruik met collaboratieve robots
- Afdichtingselement: afdichtingsschuim
Vlakke grijpers FQE
- Geïntegreerde pneumatische vacuümgenerator of aansluiting voor externe vacuümopwekking
- Afdichtingselement: afdichtingsschuim of zuignappen
Bin-Picking Arm SPBG
- Zuigcapaciteit tot 180 l/min
- Geïntegreerde of externe vacuümopwekking
- Afdichtingselement: Bin-picking-zuiggrijpers met snelwisselfunctie
Lichtgewicht vlakke grijper ZLW
- Lagengrijper in lichtgewicht constructie
- Belastbaar tot 20 kg
- Max. Afmetingen (LxB): 800 x 800 mm
- Afdichtingselement: afdichtingsschuim of zuignap
Grijperbouwpakket PXT
- Bijpassende flensplaten voor gangbare robottypes of universele flens
- Montageprofiel met interne vacuümgeleider
- Compatibel met alle Schmalz componenten
Sack Grippers PSSG-X
- Sack gripper with integrated vacuum generation
- Dimensions: 290 x 215 mm to 350 x 250 mm
- Material: NBR, SI
RMQC 50 NEU DIO WB-M8-8 PNP MATCH10.08.09.00056
| Dmk | 50 (mm) |
| for | Neura Robotics |
| Type | Maira |
| Inputs / outputs | digital input / output |
| Freedrive | |
| Electrical connection | Elle vrou con M8, 8 pol |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Version | Quick-change system MATCH |
RMQC 50 DIO WS-M12 PNP MATCH10.08.09.00055
| Dmk | 50 (mm) |
| Inputs / outputs | digital input / output |
| Freedrive | |
| Electrical connection | Haaksstekker M12, 12 pol |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Version | Quick-change system MATCH |
Productaanvraag