Schmalz

Sähköiset kompaktipumpput GCPi

Suction rate up to 46 l/min

Siirry suoraan tuotteisiin
Compact unit

Ideal for decentralized installation in automation systems for the realization of fast handling processes

Pure electrical vacuum

Cost savings through energy-efficient, all-electric vacuum generation and ventilation via 24 V technology

Full connectivity

Integrated control unit for controlling external components and monitoring the entire vacuum system

Simple integration

IO-Link and NFC interfaces allow fast and cost-effective commissioning

Intuitive operation

Setting of the most important process parameters via user-friendly touch display

Design
  • User-friendly LCD touch display (1) for setting the most important process parameters
  • Vacuum unit in compact plastic housing (2)
  • Vacuum connection G1/4"-F (3)
  • Silencer (4) for reducing the sound level
  • Electrical interfaces M12-5 (5)
Tekniset tiedot
  • Suction rate: 46 l/min
  • Max. vacuum: 80 %
  • Voltage: 24 V-DC
  • Power: 55 W
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

OhjelmistoKieli
Englanti

Suodata tulokset

Suction rate (max.)
Toimiala

1 - 1 / 1 tuloksista

GCPi 50 5xM12-5 24V-DC

Osanro: 10.03.01.00648

Electrical vacuum generation with integrated control electronics for vacuum automation

Size50
Voltage24V - DC
Electrical connection5xConnect M12, 5x5 pol
Suction rate (max.)46 (l/min)
Max. vacuum800 (mbar)
67 (dB(A))
Protection type IPIP 54
Weight3220 (g)
Operating temperature0 ... 45 °C

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin