Un outil haute performance pour l’automation par le vide sans air comprimé
Le Compact-Pump GCPi est le nouveau générateur de vide entièrement électrique de la société Schmalz.
Les systèmes de vide entièrement électriques sont requis partout où aucun air comprimé n’est disponible et lorsque l’efficacité est primordiale. Cette situation peut survenir lors de la fabrication et de l’assemblage, ainsi qu’en présence de systèmes de transport autonomes et de robots. Le nouveau Compact-Pump GCPi de la société J. Schmalz GmbH génère le vide nécessaire pour la manipulation à l’aide d’une pompe à membrane à double tête efficace. Au lieu de l’air comprimé, elle a dans ce but uniquement besoin d’une alimentation de 24 volts, par exemple à partir d’une batterie. Grâce à la régulation de l’économie d’énergie, le régime de la pompe est commandé en fonction des besoins et optimisé pour la pièce respective.
Un cycle rapide avec une nouvelle vanne compacte
Le modèle GCPi est compatible avec l’Internet des objets : les paramètres de processus sont saisis via l’interface IO-link intégrée ou au moyen des signaux de commande numériques. De plus, il est possible d’entrer des paramètres par le biais de l’écran tactile LCD monté sur le dispositif. L’utilisateur lit les informations relatives au processus via l’interface NFC intégrée. Schmalz a équipé le modèle GCPi de raccords supplémentaires. La nouvelle vanne compacte LQE peut être exploitée au moyen de ces derniers : la vanne 3/2 voies entièrement électrique est conçue de manière très compacte et peut être montée directement sur le préhenseur. Ainsi, l’évacuation et la ventilation du système de vide sont nettement accélérées. Un capteur intégré à la vanne LQE, lequel surveille le vide, garantit encore plus de sécurité de processus. Si des circuits d’aspiration indépendants doivent être installés dans le système de vide, plusieurs vannes compactes LQE sont utilisées pour une commande décentralisée. Le GCPi génère de manière centralisée le vide requis dans ce but.
Le modèle Compact-Pump GCPi devrait être disponible à partir de septembre 2022 et la vanne compacte LQE au quatrième trimestre 2022.
L’outil électrique Compact-Pump GCPi lors de la manipulation de cartons
Contact presse
L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.