Alto rendimiento para la automatización con vacío sin aire comprimido
La Compact-Pump GCPi es el nuevo generador de vacío completamente eléctrico de Schmalz.
Los sistemas de vacío completamente eléctricos son la solución allá donde no se disponga de aire comprimido y la eficiencia sea un factor clave, como puede ser en las áreas de producción y montaje, o en los sistemas de transporte autónomos y robots. El vacío necesario para la manipulación lo genera la nueva Compact-Pump GCPi de J. Schmalz GmbH mediante una eficiente bomba de membrana de cabezal doble. En lugar de aire comprimido, solo requiere de una alimentación de 24 voltios como, por ejemplo, la de una batería. Gracias a la regulación de ahorro de energía integrada, la velocidad de la bomba se regula según demanda, optimizada para cada pieza.
Ciclo rápido con nueva válvula compacta
La GCPi es IoT ready: los parámetros de proceso se integran a través de la interfaz IO-Link integrada o vía señales de control digitales. Adicionalmente, existe la posibilidad de introducir parámetros a través de la pantalla táctil LCD integrada en el dispositivo. El usuario puede consultar la información relativa al proceso a través de la interfaz NFC integrada. Schmalz ha equipado la GCPi con conexiones adicionales, que también permiten operar la nueva válvula compacta LQE: esta válvula de 3/2 vías completamente eléctrica ofrece un diseño ultracompacto y puede montarse directamente en la garra. Así se aceleran considerablemente la evacuación y la ventilación del sistema de vacío. Un sensor integrado en la LQE que supervisa el vacío se encarga de proporcionar seguridad extra al proceso. En caso de requerirse la implementación de circuitos de aspiración independientes en el sistema de vacío, basta con instalar varias válvulas compactas LQE para control descentralizado. El vacío necesario lo general, de forma centralizada, la GCPi.
La Compact-Pump GCPi estará disponible, previsiblemente, a partir de septiembre de 2022; la válvula compacta LQE a lo largo del cuatro trimestre de 2022.
La Compact-Pump GCPi eléctrica en la manipulación de cartones
Contacto con la prensa
El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.