Schmalz

Nouveau préhenseur de surface : une demi-portion à pleine puissance

Avec les FXP-60 et FMP-60, Schmalz propose une série plus étroite de son préhenseur de surface universel dans les halls des transformateurs de verre et de bois ainsi que des spécialistes de l'intralogistique. Le nouveau système de préhension de surfaces par le vide est désormais disponible en différentes longueurs et avec ou sans générateur de vide intégré.

Le préhenseur de surface étroit manipule des pièces indépendamment de leur géométrie, de leur position et de leur orientation.

J. Schmalz GmbH réduit la taille de son préhenseur de surface. Contrairement à la version traditionnelle de 130 millimètres de large, le FXP-60 et le FMP-60 ne mesurent que 60 millimètres, ce qui les rend idéals pour une utilisation dans des espaces restreints, avec des contours gênants ou pour une manipulation à faisceau unique. La finesse n'affecte pas les performances : un éjecteur multi-étages économe en énergie est placé au-dessus du FXP-60, ce qui garantit des coûts de fonctionnement réduits et une grande fiabilité opérationnelle. La variante FMP-60 est conçue pour un générateur de vide externe.

Les domaines d'application idéaux sont la manutention automatisée du plastique, de la tôle, du verre et du bois ainsi que l'intralogistique. Malgré sa faible largeur, le FXP-/FMP-60 n'est pas difficile en ce qui concerne les dimensions ou la position de prise de la pièce. Grâce à la technologie du limiteur de débit intégré, le degré de couverture minimal est de 50 %. Ainsi, même les pièces comportant des recoins ou faites de matériaux poreux ne posent aucun problème à ce préhenseur étroit.

Le nouveau préhenseur de surface est particulièrement léger grâce à sa conception modulaire composée d'un profilé en aluminium avec une mousse d'étanchéité comme surface de préhension. Cela permet une dynamique élevée dans le processus de manipulation. Alors que la largeur est définie, le client peut spécifier la longueur individuellement par incréments de 18 millimètres. Le minimum est de 316 millimètres pour la variante FMP-60 et de 388 millimètres pour la version avec générateur de vide intégré ; le maximum est de 1 972 millimètres.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.

TOUS DISPONIBLES : Gain de temps grâce à une disponibilité mondiale maximale
Disponible dans le monde entier. Fiable à long terme : Vous avez besoin de solutions, pas de temps d'attente.

TOUS PRÊTS : Simplicité dans la composition du système
Assemblez facilement. Les composants sont parfaitement adaptés et offrent une compatibilité totale.

TOUT EST CLAIR : Un rendement maximal
Fonctionnalité complète. Prix attractif : Idéal pour les applications standard avec des exigences claires.

En savoir plus sur la gamme de produits préférés Schmalz Select