Schmalz

Nueva plano aspirante: Media porción con plena potencia

Con los nuevos FXP-60 y FMP-60, Schmalz lanza una gama más estrecha de su plano aspirante universal, especialmente diseñada para la industria del vidrio y madera, así como a los especialistas en intralogística. El nuevo sistema de planos aspirantes está disponible en diferentes longitudes, con o sin generador de vacío integrado.

El plano aspirante estrecho manipula piezas independientemente de su geometría, posición y orientación.

J. Schmalz GmbH reduce el tamaño de sus planos aspirantes. A diferencia de la versión establecida de 130 milímetros de ancho, el FXP-60 y FMP-60 miden sólo 60 milímetros, lo que les hace ideales para su uso en espacios reducidos, con contornos que interfieren o para la manipulación de un solo tablón. La delgadez no afecta al rendimiento: un eyector multietapa de bajo consumo se sitúa en la parte superior del FXP-60, garantizando bajos costes de funcionamiento y una alta fiabilidad operativa. La variante FMP-60 está diseñada para un generador de vacío externo.

Los ámbitos de aplicación ideales son la manipulación automatizada de plástico, chapa metálica, vidrio y madera, así como en intralogística. A pesar de su escasa anchura, el FXP-/FMP-60 no es exigente con las dimensiones ni con la posición de recogida de la pieza. Gracias a la tecnología de restricción de flujo integrada, el grado mínimo de cobertura es del 50%. De este modo, incluso las piezas de trabajo con rebajes o fabricadas con materiales porosos no suponen ninguna dificultad para esta delgada garra.

El nuevo plano aspirante es especialmente ligero gracias a su diseño modular consistente en un perfil de aluminio con espuma hermetizante como superficie de agarre. Esto permite una gran dinámica en el proceso de manipulación. Mientras que la anchura es fija, el cliente puede especificar la longitud individualmente en incrementos de 18 milímetros. El mínimo es de 316 milímetros para la variante FMP-60 y de 388 milímetros para la versión con generador de vacío integrado; el máximo es de 1.972 milímetros.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

schmalz@schmalz.es

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select