Schmalz

Nuova presa ad area: piccola ma con piena potenza

Con i modelli FXP-60 e FMP-60, Schmalz amplia la sua gamma di sistemi di presa ad area nel campo della lavorazione del vetro e del legno e nell'intralogistica. Il nuovo sistema di presa a vuoto ad area è ora disponibile in varie lunghezze e con o senza generatore di vuoto integrato.

La presa ad area stretta gestisce i pezzi indipendentemente dalla loro geometria, posizione e orientamento.

J. Schmalz GmbH riduce la sua presa ad area. Rispetto alla versione consolidata da 130 millimetri di larghezza, FXP-60 e FMP-60 misurano solo 60 millimetri, il che le rende ideali per l'uso in spazi ristretti, con contorni interferenti o per la movimentazione a raggio singolo. La sottigliezza non influisce sulle prestazioni: un eiettore multistadio ad alta efficienza energetica si trova sulla parte superiore dell'FXP-60, garantendo bassi costi di esercizio ed elevata affidabilità operativa. La variante FMP-60 è progettata per un generatore di vuoto esterno.

Le aree di applicazione ideali sono la movimentazione automatizzata di plastica, lamiera, vetro e legno e l'intralogistica. Nonostante la larghezza ridotta, FXP-/FMP-60 non è esigente in fatto di dimensioni o posizione di prelievo del pezzo. Grazie alla tecnologia del limitatore di flusso integrato, il grado minimo di copertura è del 50%. Pertanto, anche i pezzi con cavità o realizzati con materiali porosi non rappresentano una difficoltà per la pinza stretta.

La nuova presa ad area è particolarmente leggera grazie al suo design modulare costituito da un profilo in alluminio con schiuma sigillante come superficie di presa. Ciò consente un'elevata dinamica nel processo di movimentazione. Mentre la larghezza è impostata, il cliente può specificare la lunghezza individualmente con incrementi di 18 millimetri. Il minimo è 316 millimetri per la variante FMP-60 e 388 millimetri per la versione con generatore di vuoto integrato; il massimo è 1.972 millimetri.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

schmalz@schmalz.ch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.

TUTTO DISPONIBILE: risparmio di tempo grazie alla massima disponibilità globale
Disponibile in tutto il mondo. Affidabile a lungo termine: Avete bisogno di soluzioni, non di tempi di attesa.

TUTTO PRONTO: Semplicità nel design del sistema
Si combinano facilmente. I componenti sono perfettamente abbinati e offrono piena compatibilità.

TUTTO CHIARO: Massimo rendimento in termini di costi
Piena funzione. Prezzo interessante: Ideale per applicazioni standard con chiare esigenze.

Ulteriori esperienze sulla gamma di prodotti preferiti Schmalz Select