HTS-AE SGM-HPm 30/40 OP MS
Réf. article: 10.01.17.00645
Système de support
Secteurs : Automobile | Usage général
| Construction de l'utilisation | Préhenseur magnetique SGM-HPm |
| Montage | latéralement |
| Forme | En une seule pièce |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d | 6 mm |
| d1 | 3 mm |
| G1 | M8-F |
| G2 | M4-M |
| H | 10 mm |
| H1 | 15 mm |
| H2 | 3,5 mm |
| L | 84 mm |
| L2 | 35,6 mm |
| L3 | 11,6 mm |
| LG2 | 4,7 mm |
| X1 | 74 mm |
| X2 | 30 mm |
| Y1 | 12 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Température de travail | °C |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation