HTS-AE SGM-HPm 30/40 OP MS
Číslo dílu.: 10.01.17.00645
Holder system
Odvětví: Automotive | Universal
| Utilization design | Magnetic gripper SGM-HPm |
| Mounting | sideways |
| Shape | One piece |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 6 mm |
| d1 | 3 mm |
| G1 | M8-F |
| G2 | M4-M |
| H | 10 mm |
| H1 | 15 mm |
| H2 | 3,5 mm |
| L | 84 mm |
| L2 | 35,6 mm |
| L3 | 11,6 mm |
| LG2 | 4,7 mm |
| X1 | 74 mm |
| X2 | 30 mm |
| Y1 | 12 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Operating temperature | °C |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace