HTS-AE SGM-HPm 30/40 OP MS
Numero articolo: 10.01.17.00645
Sistema di supporto
Industrie: Automobilistico | Universale
| Design di utilizzo | Ventosa magnetica SGM-HPm |
| Montaggio | lateralmente |
| Forma | Un pezzo unico |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 6 mm |
| d1 | 3 mm |
| G1 | M8-IG |
| G2 | M4-AG |
| H | 10 mm |
| H1 | 15 mm |
| H2 | 3.5 mm |
| L | 84 mm |
| L2 | 35.6 mm |
| L3 | 11.6 mm |
| LG2 | 4.7 mm |
| X1 | 74 mm |
| X2 | 30 mm |
| Y1 | 12 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Temperatura d'intervento | °C |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione