HTS-AE SGM-HPm 30/40 OP MS
Osanro: 10.01.17.00645
Holder system
Toimialat: Auto-teollisuus | Yleiskäyttö
| Utilization design | Magnetic gripper SGM-HPm |
| Mounting | sideways |
| Shape | One piece |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 6 mm |
| d1 | 3 mm |
| G1 | M8-F |
| G2 | M4-M |
| H | 10 mm |
| H1 | 15 mm |
| H2 | 3,5 mm |
| L | 84 mm |
| L2 | 35,6 mm |
| L3 | 11,6 mm |
| LG2 | 4,7 mm |
| X1 | 74 mm |
| X2 | 30 mm |
| Y1 | 12 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Operating temperature | °C |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi