SGM-HD 70 G1/4-IG
Réf. article: 10.01.17.00272
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées, Fond de carter en inox
Secteurs : Automobile | Métal
| Taille | 70 |
| Prise | G1/4"-F |
| Force de préhension max. avec disque de friction | 290 (N) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 68,75 mm |
| D | 68 mm |
| d | 51 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G4 | M5-F |
| H | 80,2 mm |
| LG1 | 11 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 8 mm |
| X1 | 58 mm |
| Y1 | 15 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force de préhension max. avec disque de friction | 290 N |
| Force de préhension restante | 0,3 N |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Position d'installation | BEL |
| Vanne de commande | Bistable |
| Température de travail | 5 ... 70 °C |
| Poids propre | 975 g |
| Famille de produits | SGM |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation