SGM-HD 70 G1/4-IG
Numero articolo: 10.01.17.00272
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli, Fondo della cassa in acciaio inox
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Misura | 70 |
| Presa di corrente | G1/4"-IG |
| Forza di presa max. con anello di attrito | 290 (N) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 68,75 mm |
| D | 68 mm |
| d | 51 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| G2 | G1/8"-IG |
| G4 | M5-IG |
| H | 80,2 mm |
| LG1 | 11 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 8 mm |
| X1 | 58 mm |
| Y1 | 15 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa max. con anello di attrito | 290 N |
| Forza di presa rimanente | 0,3 N |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Posizione di installazione | BEL |
| Valvola di controllo | Bistabile |
| Temperatura d'intervento | 5 ... 70 °C |
| Peso | 975 g |
| Famiglia di prodotti | SGM |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione