Schmalz

Tilaustiedot

Magnet gripper SGM is delivered assembled. It is available in three versions:

  • Gripper of type SGM - available in various diameters
  • Gripper of type SGM-HD - stainless-steel grip surface for robust applications - available in various diameters
  • Gripper of type SGM-S - with a piston control by a sensor

 

Available spare parts: friction ring, proximity switch

Available accessories: holder hystem

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SGM-HD 70 G1/4-IG

Osanro: 10.01.17.00272

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes, Stainless-steel housing base

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size70
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring290 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 68,75  mm
D 68  mm
d 51  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/8"-F
G4 M5-F
H 80,2  mm
LG1 11  mm
LG2 6  mm
LG4 8  mm
X1 58  mm
Y1 15  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Holding force max. with friction ring 290  N
Remaining holding force 0,3  N
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.5 ... 6.0 bar
Installation position BEL
Control valve Bistable
Operating temperature 5 ... 70 °C
Weight 975  g
Product family SGM
Note: Holding force: The value given is a statistical value with no safety factor; based on a plate with a thickness of 2 mm. For system configurations with magnetic grippers SGM, a safety factor of S = 3 must be applied
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin