SGM-HD 70 G1/4-IG
Číslo dílu.: 10.01.17.00272
Magnetic gripper for handling metal sheets with holes, Stainless-steel housing base
Odvětví: Automotive | Metal
| Size | 70 |
| Socket | G1/4"-F |
| Holding force max. with friction ring | 290 (N) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 68,75 mm |
| D | 68 mm |
| d | 51 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G4 | M5-F |
| H | 80,2 mm |
| LG1 | 11 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 8 mm |
| X1 | 58 mm |
| Y1 | 15 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Holding force max. with friction ring | 290 N |
| Remaining holding force | 0,3 N |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
| Installation position | BEL |
| Control valve | Bistable |
| Operating temperature | 5 ... 70 °C |
| Weight | 975 g |
| Product family | SGM |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace