Schmalz

Consignes de commande

Le répartiteur de vide / d'air comprimé VTR est livré prêt à être raccordé.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

VTR G1-IG 5xG3/4 POM

Réf. article: 10.09.03.00094

Répartiteur de vide / d'air comprimé

Secteurs : Usage général

EntréeG1"-IG
Sorties5 x thread G3/4"-F
Longueur L110 (mm)
Largeur B55 (mm)
Hauteur H50 (mm)
MatièrePolyoxyméthylène
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 55  mm
d 6,5  mm
G1 G1"-F
G2 G3/4"-F
H 50  mm
L 110  mm
L2 55  mm
LG1 20  mm
LG2 15  mm
Y1 42  mm
5 x filetage G3/4"-F
Données techniques
Attribut Valeur
Couple de serrage G1 (max.) 5  Nm
Couple de serrage G2 (max.) 5  Nm
Matière Polyoxyméthylène
Poids propre 281  g
Famille de produits VTR
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier