VTR G1-IG 5xG3/4 POM
Parça no.: 10.09.03.00094
Vakum/basınçlı hava dağıtıcısı
Endüstriler: Genel
| Giriş | G1"-IG |
| Çıkışlar | 5 x thread G3/4"-F |
| Uzunluk L | 110 (mm) |
| Genişlik B | 55 (mm) |
| Yükseklik H | 50 (mm) |
| Malzeme | Polioksimetilen |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 55 mm |
| d | 6,5 mm |
| G1 | G1"-F |
| G2 | G3/4"-F |
| H | 50 mm |
| L | 110 mm |
| L2 | 55 mm |
| LG1 | 20 mm |
| LG2 | 15 mm |
| Y1 | 42 mm |
| 5 x diş G3/4"-F |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Sıkma torku G1 (maks.) | 5 Nm |
| Sıkma torku G2 (maks.) | 5 Nm |
| Malzeme | Polioksimetilen |
| Ağırlık | 281 g |
| Ürün ailesi | VTR |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon