Schmalz

주문 정보

Vacuum / compressed air distributor VTR is delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VTR G1-IG 5xG3/4 POM

부품 번호.: 10.09.03.00094

Vacuum/compressed-air distributor

산업: 일반

InletG1"-IG
Outlets5 x thread G3/4"-F
Length L110 (mm)
Width B55 (mm)
Height H50 (mm)
MaterialPolyoxymethylene
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 55  mm
d 6.5  mm
G1 G1"-F
G2 G3/4"-F
H 50  mm
L 110  mm
L2 55  mm
LG1 20  mm
LG2 15  mm
Y1 42  mm
5 x thread G3/4"-F
기술 데이터
속성
Tightening torque G1 (max.) 5  Nm
Tightening torque G2 (max.) 5  Nm
Material Polyoxymethylene
Weight 281  g
Product family VTR
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동